Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grožamais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu dažādās lietojumprogrammās. Korpuss izgatavots no smagas tērauda loksnes ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgstošu darbības kalpošanas laiku. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar ruļļu gultni un elastīgām, bez marķējuma vulkanizētām riepām no poliamīda ķermeņa, kas nodrošina optimālu berzi un amortizāciju uz dažādām virsmām. Kopējais augstums ir 128 mm, kas ļauj efektīvi izmantot vietu ierobežotās telpās. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 320 kg un dinamisko slodzi līdz 160 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to piemērotu intensīvam lietojumam. Alpha ritenis ir ideāls automobīļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēšības tehnologijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3470UFR100P62 tyre-5015
EAN
4031582304411
S4 materiāla numurs
990065137
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
160 kg
Statiskā kravnesība
320 kg
Kopējais augstums
128 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,81 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
80 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
63 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
34 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
34 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenim ir 100 mm diametrs un 34 mm plata elastīga riepa, kas izgatavota no melnām vulkanizētām elastīgām riepām. Ritenis ir aprīkots ar poliamīda korpusu un ruļļu gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenim ir 44,4 mm gara ass un 12 mm diametra ass caurums, kas nodrošina stabilu montāžu uz kasteru rāmja. Ritenis var izturēt 320 kg statisko slodzi un 160 kg dinamisko slodzi pie 4 km/h ātruma, kas padara to piemērotu vidēji slodzītiem transportlīdzekļiem.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha
3477UFR100P62 tyre-5015

Alpha ir Latvijā ražots groza māmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts rūpnieciskiem un profesionālajiem lietojumiem. Piestiprināšanai izmantota taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, smaga, un tas ir aprīkots ar divu bumbu saciklēšanas sačīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu pagriešanos. Ritenis ir 100 mm diametrā un aprīkots ar gultni — rullīšu gultni, kas samazina berzi un nodrošina ilgstošu darbību. Riteņa riepa ir elastīga, bez mārķējuma, vulkanizēta, un tās virsma nodrošina labu saķeri ar dažādiem segumiem. Riteņa korpuss izgatavots no poliamīda, kas nodrošina pietiekamu izturību un nelielu svaru. Kopējais augstums ir 128 mm, kas ļauj integrēt ritenis dažādās konstrukcijās. Statiskā slodzes izturība ir 320 kg, bet dinamiskā slodze ir 160 kg, ja kustības ātrums ir 4 km/h. Izstrādājums paredzēts automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha
3478UFR100P62 tyre-5015

Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda loksnes. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru elastīgām riepaām bez marķējuma, kas ir vulkanizētas un uzstādītas uz poliamiīda ķermeņa ar rullīšu gultņiem. Kopējais produkta augstums ir 128 mm. Šis atbalsta ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu 320 kg un dinamisko slodzes jaudu 160 kg pie 4 km/h ātruma. Alpha ritenis ir paredzēts plašam lietojumu spektram, ieskaitant automobiļu OEM risinājumus, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnologijas, ugunsdz­ēsības tehnologijas un ugunsdrošības aprīkojumu, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg