Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea
EAN:
4031582352689
Produkta numurs:
5940UAC100R05-28 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu griezšanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina klusumu un aizsardzību pret grīdas bojājumiem, un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots medicīnas un biroja aprīkojumam, tostarp anestezioloģijas ratiem, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, biroja mēbelēm un citām profesionālām vajadzībām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Krāsota virsma
Zelta, hroma vai spīdīgas krāsas
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
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts