Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamiīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, nodrošinot 100 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze - 240 kg. Produkts ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus un profesionālās uzkopšanas ratus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5947UAC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352764
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
120 kg
Statiskā kravnesība
240 kg
Kopējais augstums
120 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,93 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
216 mm
Ofsets
32 mm
Pagrieziena rādiuss
108 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
20 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Krāsota virsma
Zelta, hroma vai spīdīgas krāsas
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
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea
5940UAC100R05-28 RAL9002

Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu griezšanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina klusumu un aizsardzību pret grīdas bojājumiem, un aprīkots ar Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots medicīnas un biroja aprīkojumam, tostarp anestezioloģijas ratiem, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, biroja mēbelēm un citām profesionālām vajadzībām.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea
5941UAC100R05-28 RAL9002

Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu griešanos un ilgmūžību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu, savukārt cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultnis garantē nevainojamu darbību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze var sasniegt līdz 240 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg