Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea
EAN:
4031582352399
Produkta numurs:
5941UAP125P52 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, paredzēts medicīnas un aprūpes iekārtām, piemēram, anestezioloģijas r...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, paredzēts medicīnas un aprūpes iekārtām, piemēram, anestezioloģijas ratiem, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, slimnīcu mēbelēm un ultraskaņas iekārtām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne ar US-skrūvju atstatumu, kas nodrošina drošu uzstādīšanu uz iekārtas rāmja. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un stabilu griešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no poliamīda, un tā protektors ir no injicēta poliuretāna; riteņa gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis. Kopējais augstums ir 148 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 260 kg, savukārt dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie ātruma 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts