Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju, kas paredzēts profesionālai medicīniskai un rūpnieciskai lietošanai. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni ar US-skrūvju attālumu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar precizitātes lode ņu gulti, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu griešanos. Ritenis ir 125 mm diametrā un izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lode ņu gultņiem, kas garantē augstu veiktspēju un ilgmūžību. Kopējais augstums ir 148,5 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās mobilajās sistēmās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 260 kg un dinamisko slodzi līdz 130 kg pie 3 km/h ātruma. Linea ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas iekārtām, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālajām uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
594CUAP125P52 RAL9002
EAN
4031582378375
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
148,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,12 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne, US- skrūvju atstatums
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
76 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
72 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
52 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
44,5 mm
Plāksnes garums
95 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
20 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai medicīniskai un komerciālai lietošanai. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni ar US-skrūvju attālumu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē izturību un vieglu svaru, un tas ir aprīkots ar precīzijas lodes gultni, kas nodrošina gludu un uzticamu grožamības funkcionalitāti. Ritenis pats ir 125 mm diametrā ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu darbības laikā, un tas balstās uz precīzijas lodes gultņiem, kas nodrošina ilgmūžīgu un uzticamu darbību. Kopējais produkta augstums ir 148 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās medicīniskās un komerciālās iekārtās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 260 kg un dinamisko slodzi līdz 130 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu plašam lietojumu spektram, tostarp anestezioloģijas ratos, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratos, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratos, medicīnas ratos, mobilizācijas iekārtās, aprūpes ratos, biroja mēbelēs, pacientu pacēlājos, ārstvēšanas krēslos, ultraskanas iekārtās, ventilatoros un profesionālās uzkopšanas ratos.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Linea
5947UAP125P52 RAL9002

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts medicīniskām un profesionālām vajadzībām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne ar US-skrūvju atstatumu, kas nodrošina drošu uzstādīšanu uz aprīkojuma korpusa. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tajā ir iebūvēts precīzijas lodīšu gultnis, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots ar injicētu poliuretāna protektoru un poliamīda korpusu, un tam ir precīzijas lodīšu gultnis. Kopējais augstums ir 148 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 260 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie ātruma 3 km/h. Šīs specifikācijas nodrošina uzticamu darbību gan statiskos, gan dinamiskos apstākļos. Tas ir piemērots tādiem lietojumiem kā anestezioloģijas rati, slimnīcu gultas un medikamentu rati, kā arī biroja mēbeles.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea
5941UAP125P52 RAL9002

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, paredzēts medicīnas un aprūpes iekārtām, piemēram, anestezioloģijas ratiem, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, slimnīcu mēbelēm un ultraskaņas iekārtām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne ar US-skrūvju atstatumu, kas nodrošina drošu uzstādīšanu uz iekārtas rāmja. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un stabilu griešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no poliamīda, un tā protektors ir no injicēta poliuretāna; riteņa gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis. Kopējais augstums ir 148 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 260 kg, savukārt dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie ātruma 3 km/h.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg