Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts medicīnas un biroja vajadzībām. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, korpuss ir izgatavots no poliamīda, bet grozāmo daļu nodrošina precīzijas lodīšu gultnis. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā protektors ir no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no poliamīda. Kopējais augstums ir 124 mm. Statiskā slodze ir 240 kg, bet dinamiskā slodze ir 120 kg pie ātruma 3 km/h. Pielietojums: anestezioloģijas rati, C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgens, aprūpes gultas, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmas, datori uz riteņiem, dialīzes rati, slimnīcas, medikamentu rati, mobilizācija un īpašas vajadzības, pansionāti un aprūpes nami, aprūpes rati, biroja mēbeles, pacientu pacēlāji, atpūtas krēsli, ķirurģijas roboti, ārstēšanas krēsli, ultraskaņas iekārtas, ventilatori un profesionālās uzkopšanas rati.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5941UAP100P50 RAL9002
EAN
4031582351699
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
120 kg
Statiskā kravnesība
240 kg
Kopējais augstums
124 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,87 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
56 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
216 mm
Ofsets
32 mm
Pagrieziena rādiuss
108 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
20 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea
5940UAP100P50 9002/7015 2.0

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes iestādēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un drošu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar precīzijas lodi ņu gulti, kas nodrošina vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis pats ir 100 mm diametrā ar poliuretāna injicētu protektoru, kas nodrošina optimālu saķeri un aizsargu pret nodilumu. Ritenis ir aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultņiem, kas garantē augstu veiktspēju un uzticamību. Kopējais riteņa augstums ir 121 mm, kas ļauj ērti integrēt to dažādās mobilajās platformās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 240 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 120 kg pie ātruma 3 km/h. Linea ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas iekārtām, pacientu pacelājiem, ķirurģijas robotiem, ultraskanu iekārtām un profesionālajiem uzkopšanas ratiem.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Linea
5947UAP100P50 9002/3000/7015 2.0

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts medicīnas un biroja aprīkojumam. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu grozīšanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar injicētu poliuretāna protektoru un poliamīda korpusu, un tā gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis. Kopējais augstums ir 121 mm. Statiskā slodze ir 240 kg, bet dinamiskā slodze ir 120 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Pielietojums: anestezioloģijas rati, C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgens, aprūpes gultas, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, datori uz riteņiem, dialīzes rati, slimnīcas, medikamentu rati, mobilizācija un īpašas vajadzības, pansionāti un aprūpes nami, aprūpes rati, biroja mēbeles, pacientu pacēlāji, atpūtas krēsli, ķirurģijas roboti, ārstēšanas krēsli, ultraskaņas iekārtas, ventilatori un profesionālie uzkopšanas rati.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg