Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea
EAN:
4031582368741
Produkta numurs:
5941UAP100R05-28 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai medicīnas un biroja aprīkojuma mobilitāte...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai medicīnas un biroja aprīkojuma mobilitātei. Stiprinājuma tips ir ciets stienis ar apaļu šķērsgriezumu, kas nodrošina stabilu savienojumu un ļauj ātri un droši pievienot riteni dažādām ierīcēm. Korpusa materiāls ir poliamīds, un tajā iebūvēta precīzijas lodīšu gultnis nodrošina vieglu grozīšanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas samazina berzi, un tā korpuss ir izgatavots no poliamīda. Protektora materiāls ir poliuretāns, injicēts, kas nodrošina klusu darbību, labu saķeri ar grīdu un ritenim ilgu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 120 mm, tādējādi riteni var izmantot konstrukcijās ar ierobežotu vertikālo vietu. Statiskā slodze ir 240 kg, bet dinamiskā slodze ir 120 kg, kustoties ar ātrumu 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts