Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea
EAN:
4031582352337
Produkta numurs:
5941UAP100P52 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīnas iestāžu aprīkojumā, piemēram, an...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīnas iestāžu aprīkojumā, piemēram, anestezioloģijas ratos un slimnīcu medikamentu ratos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne ar US-skrūvju atstatumu, kas nodrošina vienkāršu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un precīzu pagriešanos. Ritenis ir ar 100 mm diametru; tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no poliamīda, un riteni balsta precīzijas lodīšu gultņi. Ritenis ir piemērots darbam ar mērenu slodzi un nodrošina drošu balstu ikdienas lietošanā. Kopējais augstums ir 124 mm. Statiskā slodzes izturība ir 240 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 120 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts