Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts precīzai un stabilai kustībai medicīnas iestādēs un birojos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz pamatnes. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu grozīšanos ap asi. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no poliamīda, un tā protektors ir veidots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri ar grīdas segumu. Riteni balsta precīzijas lodīšu gultņi, kas samazina berzi un nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 148 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 260 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg, nosakot to pie ātruma 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5941UAP125P51 RAL9002
EAN
4031582352382
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
148 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Linea
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
95 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
20 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Linea
594CUAP125P51 RAL9002

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju, kas paredzēts medicīnas, slimnīcu, biroja un profesionālās uzkopšanas iekārtām, kā arī anestezioloģijas ratiem, dialīzes ratiem un ultraskaņas iekārtām. Fitingu veido taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu savienojumu ar atbalsta konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu grozīšanos un precīzu vadību. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no poliamīda, un tā protektors ir veidots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri. Riteņa gultnis ir precīzijas lodīšu gultņi, kas samazina berzi un nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 148 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 260 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg, ja ratiņu kustības ātrums ir 3 km/h.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg