Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni grieztnes mehānismam. Ritenis sastāv no poliamiīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 118 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimn īcām, medikamentu ratiem, mobilizācijai, pansionātiem, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, atpūtas krēsliem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
120 kg
Statiskā kravnesība
240 kg
Kopējais augstums
118 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,62 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
32 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
20 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts medicīnas un profesionālām iekārtām. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves, kas nodrošina drošu pieslēgumu iekārtu korpusiem un mēbelēm. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un stabilu grozīšanos. Riteņa diametrs ir 100 mm, tā gultnis ir izgatavots no nerūsējoša tērauda precīzijas lodīšu gultņa, protektors ir no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no poliamīda. Kopējais augstums ir 118 mm. Statiskā slodze ir 240 kg, bet dinamiskā slodze ir 120 kg pie ātruma 3 km/h. Konstrukcija nodrošina stabilitāti un vieglu kustību visos virzienos. Ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, apūpes gultām, datoru ratiem, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, ultraskaņas iekārtām, ķirurģijas robotiem, biroja mēbelēm, atbalsta krēsliem un ventilatoriem.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu medicīnas un profesionālām iekārtām. Stiprinājums ir avere zem skrūves, nodrošinot drošu un stabilu montāžu. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu grozīšanos. Ritenis ir 100 mm diametra, ar precīzijas lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda, protektors ir no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda. Kopējais augstums ir 118 mm. Statiskā slodze ir 240 kg, bet dinamiskā slodze ir 120 kg pie ātruma 3 km/h. Piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdiena piegādes sistēmām, datoru ratiem, dializes ratiem, medikamentu ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālajiem uzkopšanas ratiem.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg