Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Linea
Pasūtījuma numurs:
990771808
EAN:
4031582352528
Produkta numurs:
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina augstu funkcional...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina augstu funkcionalitāti medicīnas un biroja vidē. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajam balstam, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, kas nodrošina ilgmūžību un uzticamību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 118 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg, padarot to piemērotu dažādām medicīnas iekārtām, biroja mēbelēm un aprūpes sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Īpašas funkcijas