Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Mono ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai dažādās mēbeles un aprūpes iekārtās. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādinājumam, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un izturību pret dažādiem ārējiem apstākļiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, nodrošina vienmērīgu un mīkstu grožāšanās kustību. Ritenis ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina optimālu berzes samazināšanu un ilgāku ekspluatācijas laiku. Riteņa diametrs ir 50 milimetri, un tā virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina labas berzes īpašības un skaņas slāpēšanu. Kopējais produkta augstums ir 72 milimetri. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 60 kilogramus, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 30 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Mono ritenis ir ideāli piemērots naktsskapīšiem, mediju mēbelēm, pansionātiem, aprūpes namiem un aprūpes ratiem, kur nepieciešama uzticama un klusuma kustība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
A020PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364583
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
30 kg
Statiskā kravnesība
60 kg
Kopējais augstums
72 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,54 kg
Produkta nosaukums
Mono
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Hroms
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Grozāms savienojums
104,4 mm
Ofsets
25 mm
Pagrieziena rādiuss
52,2 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
85 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
18 mm
Diametrs
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

Mono ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts mēbeļu mobilitātei. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu mēbeļu konstrukcijā. Korpuss ir grozāms stienis, kas izgatavots no polipropilēna un nodrošina stabilu riteņa pagriešanos. Ritenis ar diametru 50 mm ir aprīkots ar plakanu gultni ar distanci, riteņa protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Gultnis nodrošina vienmērīgu ripošanu un samazina berzi. Kopējais augstums ir 72 mm. Statiskā slodze ir 60 kg, bet dinamiskā slodze ir 30 kg pie ātruma 3 km/h. Dinamiskā slodze attiecas uz kustību līdz 3 km/h, bet statiskā slodze norāda maksimālo svaru bez kustības. Produkts paredzēts naktsskapīšiem, mediju mēbelēm, pansionātiem un aprūpes namiem, kā arī aprūpes ratiem.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg