Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Mono
EAN:
4031582359886
Produkta numurs:
A025PJI050L51-10 RAL7035
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Mono ir grožamais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts mēbeļu un iekārtu mobilitātei. Stiprinājums ir aklā atvere B1...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Mono ir grožamais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts mēbeļu un iekārtu mobilitātei. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu bez redzamām skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, un tā groza daļa ir grožamais stienis, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties par 360 grādiem. Ritenis ir ar 50 mm diametru un izgatavots ar polipropilēna korpusu un termoplastiskās gumijas riteņa virsmu, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri ar grīdu. Riteņa gultnis ir plakans gultnis ar distanceri, kas samazina berzi un nodrošina vienmērīgu kustību. Kopējais augstums ir 72 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 30 kg, kustoties ar ātrumu 3 km/h. Produkts ir paredzēts naktsskapīšiem, mediju mēbelēm, pansionātiem un aprūpes namiem, kā arī aprūpes ratiem.