Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Mono grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar grozāms stienis gultņa sistēmu, kas garantē vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumija protektoru un Cuscinetto piano con distanziale gultni, kura diametrs ir 50 mm. Kopējais augstums sasniedz 72 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 30 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 60 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mediju mēbeles, pansionāti un aprūpes nami, kā arī aprūpes rati lietošanai.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
A020PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359879
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
30 kg
Statiskā kravnesība
60 kg
Kopējais augstums
72 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,54 kg
Produkta nosaukums
Mono
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Gaiši pelēks (RAL7035)
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Grozāms savienojums
104,4 mm
Ofsets
25 mm
Pagrieziena rādiuss
52,2 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
85 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
18 mm
Diametrs
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 RAL7035

Mono ir grožamais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts mēbeļu un iekārtu mobilitātei. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu bez redzamām skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, un tā groza daļa ir grožamais stienis, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties par 360 grādiem. Ritenis ir ar 50 mm diametru un izgatavots ar polipropilēna korpusu un termoplastiskās gumijas riteņa virsmu, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri ar grīdu. Riteņa gultnis ir plakans gultnis ar distanceri, kas samazina berzi un nodrošina vienmērīgu kustību. Kopējais augstums ir 72 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 30 kg, kustoties ar ātrumu 3 km/h. Produkts ir paredzēts naktsskapīšiem, mediju mēbelēm, pansionātiem un aprūpes namiem, kā arī aprūpes ratiem.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg