Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai naktsskapīšos, mēbelēs, medicīnas mēbelēs, biroja mēbelēs un biroja krēslos. Stiprinājums ir stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina stingru savienojumu ar mēbeles konstrukciju un vienkāršu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, un tajā iebūvēts grozāms stienis ļauj ritenim brīvi pagriezties ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 50 mm ir aprīkots ar plakanu gultni ar distanceri, un tā protektors ir identisks riteņa korpusam, kas izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna. Kopējais augstums ir 61 mm, un šie izmēri ir būtiski, lai pārbaudītu uzstādīšanas vietas brīvo telpu un savietojamību ar mēbeļu konstrukciju. Nominālā slodzes nesošā spēja šajos avota datos nav norādīta, tādēļ pirms ekspluatācijas precīzi slodzes parametri jāpieprasa no ražotāja.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
A523YOI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341423
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Kopējais platums
55 mm
Kopējais augstums
61 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,09 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
45 mm
Grozāms savienojums
102 mm
Pagrieziena rādiuss
51 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
8 mm
Diametrs
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
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
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina
A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu pārvietošanai, kā arī biroja un mediju mēbeles lietojumam. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna materiāla, kurā integrēts grožāms stienis, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties visās virzienās. Ritenis pats ir 50 mm diametrā un aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa virsma ir izgatavota no polipropilēna, kas ir elektrovadītspējīgs un identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot ilgmūžību un stabilitāti. Kopējais riteņa augstums ir 61 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādu mēbeles konstrukciju sistēmās. Ritenis iztur statisko slodzi līdz 80 kg un dinamisko slodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu vidējas intensitātes lietojumam biroja un mājas vidē.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg