Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu pārvietošanai, kā arī biroja un mediju mēbeles lietojumam. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna materiāla, kurā integrēts grožāms stienis, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties visās virzienās. Ritenis pats ir 50 mm diametrā un aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa virsma ir izgatavota no polipropilēna, kas ir elektrovadītspējīgs un identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot ilgmūžību un stabilitāti. Kopējais riteņa augstums ir 61 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādu mēbeles konstrukciju sistēmās. Ritenis iztur statisko slodzi līdz 80 kg un dinamisko slodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu vidējas intensitātes lietojumam biroja un mājas vidē.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011
EAN
4031582340907
S4 materiāla numurs
990078030
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
61 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,09 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
45 mm
Grozāms savienojums
104 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
52 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina
A523YOI050B10-11x20 DOM45

Lumina grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi ir aprīkots ar stieni ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar grožāmu stieni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Ritenis ir konstruēts ar polipropilēna, elektrovadītspējīga korpusu, kura protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot viendabīgu konstrukciju un optimālu veiktspēju. Riteņa gultnis ir Cuscinetto piano con distanziale tipa, kas nodrošina gludu griešanos. Riteņa diametrs ir 50 mm, bet kopējais augstums sasniedz 61 mm. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīšu, mēbeļu, mediju mēbeļu, biroja krēslu un biroja mēbeļu aprīkojumam, piedāvājot uzticamu un funkcionālu risinājumu dažādām lietojumprogrammām.

50 mm
61 mm
50 mm
61 mm