Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna un aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj riteņa virzienam mainīties atbilstoši nepieciešamībai. Ritenis pats ir 50 mm diametrā un izgatavots no polipropilēna ar elektrovadītspēju, kas identiska riteņa korpusam. Ritenis ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais riteņa augstums ir 61 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādos mēbeles dizainos. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 80 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina uzticamu darbību vidēji slodzes apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
EAN
4031582340563
S4 materiāla numurs
990071196
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
61 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,1 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
38 mm
Grozāms savienojums
104 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
52 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeles un biroja aprīkojuma aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu uz dažādiem mēbeles veidiem, tostarp naktskapi, mēbeles, mediju mēbeles, biroja mēbeles un biroja krēslus. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas nodrošina izturību un vieglu svaru, savukārt grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi griezties, sniedzot maksimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir aprīkots ar 50 milimetru diametra riepu, kuras materiāls ir identisks ritieņa korpusam no elektrovadītspējīga polipropilēna, kas nodrošina stabilitāti un drošību. Ritieņa gultnis ir Cuscinetto piano con distanziale tips, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 61 milimetrs, kas ļauj kompaktu integrāciju mēbeles konstrukcijā. Ritenis nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kilogramiem un dinamisko noslodzi līdz 40 kilogramiem ar ātrumu 3 kilometri stundā, padarot to ideālu risinājumu vidējas slodzes aplikācijām.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg