Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts mēbeļu pārvietošanai un stabilizēšanai. Stiprinājums ir stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina ērtu un drošu uzstādīšanu. Korpuss ir grožāms stienis no polipropilēna, kas nodrošina riteņa brīvu griešanos ap vertikālo asi. Ritenis ir 50 mm diametra, tā gultnis ir plakanais gultnis ar distanci, protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, bet korpusa materiāls ir elektrovadītspējīgs polipropilēns, kas nodrošina ritenim nepieciešamās elektriskās īpašības. Riteņa un korpusa konstrukcija nodrošina stabilu darbību ikdienas lietošanā. Kopējais augstums ir 61 mm. Statiskā slodze ir līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 40 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h. Ritenis ir paredzēts naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011
EAN
4031582341249
S4 materiāla numurs
990075213
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
61 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,1 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN 12529 – Biroja krēslu ritentiņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
38 mm
Grozāms savienojums
104 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
52 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
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
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna un aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj riteņa virzienam mainīties atbilstoši nepieciešamībai. Ritenis pats ir 50 mm diametrā un izgatavots no polipropilēna ar elektrovadītspēju, kas identiska riteņa korpusam. Ritenis ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais riteņa augstums ir 61 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādos mēbeles dizainos. Riteņa statiskā noslodzes jauda ir 80 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina uzticamu darbību vidēji slodzes apstākļos.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg