Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeles un biroja aprīkojuma aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām virsmas struktūrām. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un pretestību mehāniskajiem bojājumiem, savukārt grožāmais stienis, arī no polipropilēna, nodrošina vienmērīgu un kontrolētu rotāciju. Ritenis ar 50 mm diametru ir aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina optimālu berzes samazināšanu un gludu kustību. Ritenis ir pārklāts ar materiālu, kas ir identisks ritieņa korpusam, nodrošinot vienveidīgu un izturīgu virsmu. Kopējais augstums ir 55 mm, kas ļauj kompaktu integrāciju dažādos mēbeles modeļos. Ritenis ir paredzēts naktskapiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietošanā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582317534
S4 materiāla numurs
990071364
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
55 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,1 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, slēgts
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
0 mm
Grozāms savienojums
104 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
52 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
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
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina
AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu stabilizācijai, kā arī biroja un mediju mēbeles pielietojumiem. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un pretestību dažādiem ārējiem apstākļiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, ļauj riteņa virzienam mainīties, nodrošinot maksimālu elastību un mobilitāti. Ritenis ar 50 mm diametru ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, un tā virsma ir identiska riteņa korpusam, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 56 mm, kas ļauj riteņim integrēties dažādu mēbeles konstrukciju dizainā. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina uzticamu darbību ikdienas pielietojumā.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg