Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un izturību pret dažādiem ārējiem apstākļiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 50 milimetri, un tā virsma ir identiska riteņa korpusam, kas nodrošina vienveidīgu un profesionālu izskatu. Kopējais augstums ir 61 milimetrs, kas ļauj ritenim integrēties dažādās mēbeles konstrukcijās bez papildu vietas patēriņa. Statiskā noslodzes jauda ir 80 kilogrami, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas nodrošina drošu un stabilu darbību normālos ekspluatācijas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
EAN
4031582317282
S4 materiāla numurs
990071271
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
61 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,09 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
45 mm
Grozāms savienojums
104 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
52 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Lumina ir grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts mēbeļu ērtai pārvietošanai un stabilam novietojumam. Stiprinājuma elements ir stienis ar satveršanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu uzstādīšanu mēbeļu korpusā. Korpuss ir grozāms stienis, kas izgatavots no polipropilēna un ļauj riteņa blokam brīvi rotēt ap vertikālo asi, nodrošinot precīzu virziena maiņu. Ritenis ir ar 50 mm diametru un plakanu gultni ar distanci, kas nodrošina vienmērīgu darbību. Riteņa protektora materiāls ir identisks riteņa korpusa materiālam, kas ir polipropilēns. Kopējais augstums ir 61 mm, un tas ļauj uzstādīt produktu ierobežotā vietā. Statiskā slodzes izturība ir līdz 80 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir līdz 40 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h, kas nodrošina drošu ekspluatāciju. Lumina ir paredzēta naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg