Pielāgots risinājums 50 mm
Glide
EAN:
4031582319606
Produkta numurs:
A229POI050B10-11x20
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Glide ir pielāgots risinājums ar stieni ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna un aprīkots a...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Glide ir pielāgots risinājums ar stieni ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna un aprīkots ar grozāmu stieni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm. Kopējais augstums sasniedz 33 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 30 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina efektīvu darbību dažādos lietojumos. Šis risinājums ir piemērots inženiertehniskām vajadzībām, kur nepieciešama kompakta konstrukcija ar uzticamu veiktspēju un precīzu slodzes sadalījumu.
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
Spēcīgs materiāls
Teflona pārklājums nepārtrauktai lietošanai
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi