Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Glide ir pielāgots risinājums, kas aprīkots ar stieni ar satvēršanas gredzenu un uzmavu precīzai pozicionēšanai un uzstādīšanai. Korpusa konstrukcija izgatavota no izturīga polipropilēna materiāla, kas nodrošina ilgmūžību un ķīmisko pretestību, savukārt grozāms stienis ļauj brīvu 360 grādu rotāciju optimālai manevriespējai. Ritenis konstruēts no elektrovadītspējīga polipropilēna, kas novērš statiskās elektrības uzkrāšanos, bet protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, kas garantē vienmērīgu nodilumu un stabilu veiktspēju. Riteņa gultnis ir cuscinetto piano ar distanziale precīzai darbībai, riteņa diametrs ir 50 mm. Kopējais konstrukcijas augstums sastāda 33 mm, kas nodrošina kompaktu dizainu ierobežotām telpām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
EAN
4031582319613
S4 materiāla numurs
990075112
Pamata atribūti
Korpusa tips
Pielāgots risinājums
Kopējais platums
50 mm
Kopējais augstums
33 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,07 kg
Produkta nosaukums
Glide
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Taisns
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Apkakles diametrs
50 mm
Kupola diametrs
38 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Diametrs
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
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
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi