Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina
Pasūtījuma numurs:
990071469
EAN:
4031582335750
Produkta numurs:
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Riten...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu dažādās mēbeles konstrukcijās. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un noturību pret dažādiem ārējiem apstākļiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, nodrošina gludu un kontrolētu griešanās kustību. Ritenis ir 50 mm diametrā un aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina stabilu un vienmērīgu rotāciju. Ritenim ir termoplastiskas gumijas protektors, kas sniedzas optimālu saķeri un aizsargu pret nodilumiem. Kopējais augstums ir 56 mm, kas ļauj ritenim kompakti iekļauties dažādās mēbeles konstrukcijās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietošanā.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla