Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu pārvietošanai. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu uz dažādām virsām. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un noturību pret mehāniskiem bojājumiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu manevrējamību. Ritenis ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 50 milimetri, un tas ir pārklāts ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina labu saķeri un aizsargu pret slīdēšanu. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 61 milimetrs. Statiskā noslodzes jauda ir 80 kilogrami, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Lumina ritenis ir ideāls risinājums biroja mēbelēm, mediju mēbelēm un parastajām mēbelēm, kur nepieciešama uzticama un klusā pārvietošana.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042
EAN
4031582317145
S4 materiāla numurs
990071146
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
54 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
61 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,1 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN 12529 – Biroja krēslu ritentiņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
38 mm
Grozāms savienojums
104 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
52 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042

Lumina ir grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts naktsskapīšu, mēbeļu, mediju mēbeļu, biroja mēbeļu un biroja krēslu pārvietošanai un stabilam novietojumam. Stiprinājuma veids ir stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina drošu un precīzu savienojumu ar mēbeles vai krēsla konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna un ir aprīkots ar grozāmu stieni, kas ļauj riteņa virzienu brīvi mainīt, samazinot berzi un atvieglojot manevrēšanu. Ritenis ar 50 mm diametru ir aprīkots ar plakanu gultni ar distanceri, bet protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, kas nodrošina klusu un vienmērīgu ripošanu, savukārt riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 61 mm. Statiskā slodzes izturība ir 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg