Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņa bremzi, kas paredzēts naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu mēbeļu korpusā. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna un ir aprīkots ar grozāmo stieni, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties ap vertikālo asi. Ritenis ir ar 50 mm diametru, un tā protektors ir identisks riteņa korpusam, abi izgatavoti no polipropilēna. Riteņa gultnis ir plakanais gultnis ar distanceri, kas nodrošina vienmērīgu un klusu kustību. Produkta kopējais augstums ir 56 mm. Statiskā slodzes izturība ir 80 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 40 kg, ja ātrums ir 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
AA25POI050L51-8 9011/9011/9011
EAN
4031582317558
S4 materiāla numurs
990071315
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
56 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,06 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
8 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, slēgts
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
0 mm
Grozāms savienojums
124 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
62 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
7 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
7 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
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
Montāžas plāksne
P10-40x17 / 8

Montāžas plāksne ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu montāžai, izmantojot stieni ar U formas plāksni. Produkta kopējais augstums ir 8 mm, bet plāksnes izmēri ir 40 mm garumā un 17 mm platumā. Aksesuāra svars ir 0,04 kg. Montāžas plāksne nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir paredzēts profesionālai lietošanai riteņu sistēmās.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Aksesuārs
Montāžas plāksne
P11-40x17 / 8

Montāžas plāksne ir aksessuārs kasteram ar stieni un L formas plāksni, kas paredzēts uzticama un stabila savienojuma nodrošināšanai. Plāksnes izmēri ir 40 mm garumā un 17 mm platumā, ar kopējo augstumu 8 mm, kas ļauj kompaktu integrāciju dažādās montāžas sistēmās. Aksessuārs spēj izturēt statisko slodzi līdz 80 kg un dinamisko slodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h, nodrošinot drošu darbību vidēja intensitātes lietojuma apstākļos. Šis aksessuārs ir ideāls risinājums profesionālajiem un rūpnieciskajiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta uzticamība un ilgmūžība.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Aksesuārs
Montāžas plāksne
P11-40x25 / 8

Montāžas plāksne ir aksesuārs kasteram ar stieni un L formas plāksni, kas paredzēts drošai un stabila montāžai. Plāksnes izmēri ir 40 mm garumā un 25 mm platumā, ar kopējo augstumu 8 mm, kas nodrošina kompaktu un efektīvu dizainu. Aksesuārs ir aprīkots ar augstu slodzes jaudu, kas ļauj uzņemt statisko slodzi līdz 80 kg un dinamisko slodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums kasteru montāžai dažādās rūpnieciskās un komerciālās aplikācijās, nodrošinot uzticamību un ilgmūžību.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Aksesuārs
Montāžas plāksne
P11-40x27 / 8

Montāžas plāksne ir aksesuārs kasteram, kas paredzēts drošai un stabila montāžai. Šis stienis ar L formas plāksni nodrošina uzticamu savienojumu ar kopējiem izmēriem 40 mm garumā un 27 mm platumā. Aksesuāra kopējais augstums ir 8 mm, kas ļauj kompaktu integrāciju dažādās kasteru sistēmās. Montāžas plāksne izturīga un var uzņemt statisko slodzi līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta uzticamība un stabilitāte.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Aksesuārs
Ass
S70-10x10 / 8

Aksesuārs "Ass" ir sešstūra vītnestenis, augšējais, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 6 mm, un tā svars sasniedz 0,02 kg. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai garantētu uzticamu un ilgtspējīgu darbību riteņu sistēmās.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Aksesuārs
Ass
R10-8x28 / 8

Ass ir aksessuārs ar vītņotu stieni, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkts sver 0,02 kg un tā kopējais augstums ir 3,5 mm. Aksessuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Vītņotais stienis nodrošina drošu un stabilu savienojumu ar riteņa montāžas sistēmu, padarot šo aksessuāru neatņemamu komponentu riteņu uzstādīšanai dažādos pielietojumos.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
R21-13X26/8

Kontaktligzda ir aksessuārs ar lieta cinka ligzdu, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 2 mm, un tā svars sasniedz 0,01 kg. Aksessuārs ir aprīkots ar 13 mm diametra skrūvi. Statiskā slodzes jauda ir 160 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksessuārs nodrošina uzticamu un stabilu savienojumu riteņu sistēmās.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina
AA20POI050L51-8 9011/9011

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja iekārtu mobilitātes nodrošināšanai. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un vienkāršu montāžu uz dažādām pamatnes konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, savukārt grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, nodrošina vienmērīgu un kontrolējamu grožāšanos. Ritenis ar 50 milimetru diametru ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina stabilu un vienmērīgu rotāciju. Ritenes protektors ir identisks ritenes korpusam, kas izgatavots no polipropilēna, nodrošinot optimālu berzi un virsmas aizsardzību. Kopējais ritenia augstums ir 56 milimetri. Statiskā slodzes jauda sasniedz 80 kilogramus, bet dinamiskā slodzes jauda ir 40 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Lumina ritenis ir ideāls risinājums naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, nodrošinot uzticamu un efektīvu mobilitāti dažādās lietošanas vidēs.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg