Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Linea load
EAN:
4031582421576
Produkta numurs:
5945UAP050L51-8 load 9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea load ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, paredzēts izmantošanai AMR sistēmās, datoru uz riteņiem, dialīzes rat...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Linea load ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, paredzēts izmantošanai AMR sistēmās, datoru uz riteņiem, dialīzes ratos, mēbelēs, mediju mēbelēs, biroja mēbelēs, pacientu pacēlājos un biroja krēslos. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un stabilu montāžu pie nesējkonstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmo daļu nodrošina precīzijas lodīšu gultnis, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties ap vertikālo asi. Ritenis ar 50 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, injicētu poliuretāna protektoru un poliamīda korpusu, kas kopā veido izturīgu un stabilu konstrukciju. Produkta kopējais augstums ir 50 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, pie ripināšanas ātruma 3 km/h. Dinamiskā vērtība attiecas uz kustību, bet statiskā uz stacionāru stāvokli.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Robusta korpuss
Dubultie riteņi lielai slodzei un zemam augstumam
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
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts