Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeļu un biroja aprīkojuma aplikācijās. Produkts ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu. Korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda, kas garantē ilgmūžību un elektrostatiskās aizsardzības īpašības. Ritenis ir aprīkots ar 75 milimetru diametru un termoplastiskas elektrovadošas gumijas protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un kustības vienmērīgumu. Ritenis ir balstīts uz cuscinetto piano con distanziale gultņa, kas nodrošina stabilu un vienmērīgu rotāciju. Kopējais produkta augstums ir 77 milimetri, kas ļauj to integrēt dažādās mēbeļu konstrukcijās. Produkts ir paredzēts naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 100 kilogramus, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 50 kilogrami pie kustības ātruma 3 kilometri stundā, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību profesionālā vidē.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582341546
S4 materiāla numurs
990078129
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Kopējais platums
54 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
77 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,13 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN 12529 – Biroja krēslu ritentiņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
20 mm
Grozāms savienojums
124 mm
Ofsets
30 mm
Pagrieziena rādiuss
62 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
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
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Stylea
5920XGI075B10-11x20 DOM20

Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar stieni ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina ērtu montāžu un uzticamu fiksāciju. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāmu stieni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa un termoplastiskas gumijas, elektrovadošas protektora, kas nodrošina lielisku saķeri un aizsargā grīdas segumu. Ritenī ir iebūvēts cuscinetto piano con distanziale gultnis optimālai veiktspējai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 81 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja krēsliem un biroja mēbelēm.

75 mm
81 mm
50 kg
75 mm
81 mm
50 kg