Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Stylea
EAN:
4031582344837
Produkta numurs:
5920XGI075B10-11x20 DOM20
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar stieni ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina ērtu montāžu un uztica...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar stieni ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina ērtu montāžu un uzticamu fiksāciju. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāmu stieni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa un termoplastiskas gumijas, elektrovadošas protektora, kas nodrošina lielisku saķeri un aizsargā grīdas segumu. Ritenī ir iebūvēts cuscinetto piano con distanziale gultnis optimālai veiktspējai. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 81 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja krēsliem un biroja mēbelēm.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem