Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 65 mm
Stylea
Pasūtījuma numurs:
990078572
EAN:
4031582341140
Produkta numurs:
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošo bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs,...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošo bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs, biroja mēbelēs un biroja krēslos. Intermitējošā bremze fiksē riteni tikai tad, kad tas nepieciešams, un ļauj mēbeli brīvi pārvietot. Stiprinājums ir stienis ar satvēršanas gredzenu, ar uzmavu, kas nodrošina stabilu fiksāciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un grozāmais stienis ļauj riteni griezt ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 65 mm ir aprīkots ar plakano gultni ar distancētāju, kas nodrošina vienmērīgu darbību. Protektors ir izgatavots no elektrovadošas termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no elektrovadīga poliamīda. Kopējais augstums ir 68 mm, kas ļauj izmantot produktu ierobežotas augstuma konstrukcijās. Statiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg ar ātrumu līdz 3 km/h.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem