Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu. Korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda, kas garantē ilgmūžību un elektrostatiskās aizsardzības īpašības. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no poliamīda, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir 65 milimetru diametrā ar termoplastiskas elektrovadošas gumijas protektoru, kas nodrošina labu saķeri un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgstošu darbību. Kopējais augstums ir 68 milimetri. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 100 kilogramus, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 50 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582342291
S4 materiāla numurs
990078535
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
43 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
68 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,13 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
23 mm
Grozāms savienojums
106 mm
Ofsets
25 mm
Pagrieziena rādiuss
53 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
65 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 65 mm
Stylea
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea ir grožamais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeļu un biroja iekārtās. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu. Korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda, kas garantē ilgmūžību un elektrostatiskās aizsardzības īpašības. Grožamais stienis, arī izgatavots no poliamīda, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti. Ritenis ir aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 65 milimetri, un tas ir pārklāts ar elektrovadošu termoplastisko gumiju, kas nodrošina labas berzes īpašības un elektrostatiskās drošības standartu atbilstību. Kopējais augstums ir 68 milimetri. Statiskā noslodzes jauda ir 100 kilogrami, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 50 kilogrami pie 3 kilometru stundas ātruma. Stylea ritenis ir ideāls risinājums naktsskapiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem, nodrošinot uzticamu un drošu mobilitāti profesionālā vidē.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg