Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja aprīkojuma kustīgajiem risinājumiem. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē ilgmūžību un pretestību mehāniskajiem slodzēm. Grožāmais stienis, arī no poliamīda materiāla, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot maksimālu mobilitāti. Ritenis ar 65 mm diametru ir aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenes protektors ir identisks ar ritenes korpusu, kas uzlabo tā izturību un nodrošina konsekventu berzes koeficientu. Kopējais augstums ir 68 mm, kas ļauj ritenim integrēties dažādos mēbeles dizainos. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 100 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 50 kg pie 3 km/h ātruma. Stylea ritenis ir ideāls risinājums naktsskapiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem, nodrošinot uzticamu un efektīvu mobilitāti.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335699
S4 materiāla numurs
990078108
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Kopējais platums
43 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
68 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,13 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN 12529 – Biroja krēslu ritentiņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
27 mm
Grozāms savienojums
106 mm
Ofsets
25 mm
Pagrieziena rādiuss
53 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
65 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
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
Grozāmais atbalsta ritenis 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no poliamīda, ļauj ritenim brīvi griezties un pārvietoties visos virzienos. Ritenis ir aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 65 milimetri, un tā virsma ir identiska ar riteņa korpusu, nodrošinot vienveidīgu un profesionālu izskatu. Kopējais augstums ir 68 milimetri. Statiskā noslodzes jauda ir 100 kilogrami, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 50 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis ritenis ir ideāls risinājums mobilo mēbeles un aprīkojuma pārvietošanai, nodrošinot uzticamību un komfortu ikdienas lietošanā.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg