Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja aprīkojuma kustībai. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību. Grožāmais stienis, arī no poliamīda materiāla, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti. Ritenis ir 75 milimetru diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina labu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas garantē vienmērīgu un stabilu rotāciju. Kopējais augstums ir 77 milimetri. Statiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kilogrami pie 3 kilometru stundas ātruma. Stylea ritenis ir ideāli piemērots naktskapiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem, nodrošinot uzticamu un klusu darbību visās šajās lietojuma vietās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
EAN
4031582311037
S4 materiāla numurs
990074931
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Kopējais platums
54 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
77 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,18 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN 12529 – Biroja krēslu ritentiņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
20 mm
Grozāms savienojums
124 mm
Ofsets
30 mm
Pagrieziena rādiuss
62 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Antracīta pelēks (RAL7016)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
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
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Stylea
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai dažādos mēbeles un biroja risinājumos. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversšanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē ilgmūžību un izturību pret mehāniskiem bojājumiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no poliamīda, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti. Ritenis ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 75 milimetri, un tas ir pārklāts ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina labu saķeri un aizsargu pret nolietojumu. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 77 milimetri. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 100 kilogramus, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 50 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Stylea ritenis ir ideāls risinājums naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, nodrošinot uzticamu un komfortablu mobilitāti.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg