Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea load ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās mobilitātes sistēmās. Ritenis ir aprīkots ar aklu atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precīzijas lodi šu gultni, kas nodrošina gludu un uzticamu grožāmās funkcijas darbību. Ritenis pats par sevi ir 50,5 mm diametrā un izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina izturību un labu berzi. Ritenim ir precīzijas lodi šu gultnis, kas garantē augstu kvalitāti un ilgmūžību. Kopējais produkta augstums ir 50,5 mm. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h. Linea load ritenis ir ideāls risinājums AMR sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem un biroja krēsliem, nodrošinot uzticamību un veiktspēju profesionālās vides prasībās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5945UAP050L51-8 load 7001
EAN
4031582421613
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
47,5 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
50,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,09 kg
Produkta nosaukums
Linea load
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
8 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
23 mm
Grozāms savienojums
102 mm
Pagrieziena rādiuss
51 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
13 mm
Diametrs
50,5 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Robusta korpuss
Dubultie riteņi lielai slodzei un zemam augstumam
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
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Linea load
5940UAP050L51-8 load 7001

Linea load ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām mobīlām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultnī, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu grožāmo kustību. Ritenis pats ir 50 mm diametrā ar poliuretāna, injicētu protektoru un poliamīda ķermeni, kas garantē izturību un stabilitāti. Ritenis ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina optimālu veiktspēju. Kopējais augstums ir 50,5 mm, kas padara to kompaktu un piemērotu ierobežotai vietai. Statiskā noslodzes jauda ir 200 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls AMR sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem un biroja krēsliem.

50 mm
50,5 mm
100 kg
50 mm
50,5 mm
100 kg