Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja iekārtu kustīgumam. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas un alumīnija kombinācijas, kas garantē augstu izturību un vieglu svaru. Grožāmais stienis ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot maksimālu mobilitāti un elastību darbā. Ritenis ir 50 mm diametrā ar polipropilēna ritenīša ķermeni, kas ir identisks ar ritenīša korpusu, un aprīkots ar plakanu kuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 59 mm, kas ļauj ritenim kompakti iekļauties dažādu mēbeles konstrukciju parametros. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to ideālu risinājumu naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011
EAN
4031582311365
S4 materiāla numurs
990074986
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
59 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,13 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN 12529 – Biroja krēslu ritentiņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, slēgts
Mājokļa materiāls
Cinka liešana / Alumīnijs
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
0 mm
Grozāms savienojums
108 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
54 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
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
Kontaktligzda
R40-18x18 / 11

Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētisko kvadrātveida ligzdu, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tā svars sasniedz 0,01 kg. Ligzda ir aprīkota ar 18 mm diametra skrūvi. Statiskā noslodzes jauda ir 80 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs nodrošina uzticamu un stabilu savienojumu riteņu sistēmās.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R20-14/11

Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētiskās ligzdas, apaļā tipa montāžu, kas paredzēts riteņu sistēmām. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir aprīkots ar 14 mm diametra skrūves savienojumu. Aksesuārs nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze pie 3 km/h ātruma sasniedz 40 kg. Produkta svars ir 0 kg. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmu uzlabošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R20-15/11

Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētiskā ligzda, apaļa tipa montāžu, kas paredzēts riteņu sistēmām. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir aprīkots ar 15 mm diametra skrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir 0 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R20-16/11

Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētisko ligzdu un apaļo savienojumu, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir aprīkots ar 16 mm diametru bultskrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir 0 kg. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmām, kurām nepieciešama uzticama un stabila montāža ar augstu slodzes jaudu.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R20-17/11

Kontaktligzda ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar apaļo formu. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir paredzēts izmantošanai ar 17 mm diametra bultskrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir 0 kg. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmu uzlabošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R20-19/11

Kontaktligzda ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar apaļu formu. Šis izstrādājums ir paredzēts izmantošanai kopā ar 19 mm diametra bultskrūvi. Aksesuāra kopējais augstums ir 36 mm, un tā svars sasniedz 0,01 kg. Kontaktligzda nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmu uzlabošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R20-22/11

Kontaktligzda ir aksesuārs riteņa montāžai, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar apaļu formu. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir paredzēts izmantošanai ar 22 mm diametra skrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir 0,01 kg, kas padara to ļoti vieglu un praktisku lietošanai dažādos riteņu montāžas risinājumos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R20-23/11

Kontaktligzda ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar apaļu formu. Šis izstrādājums ir paredzēts izmantošanai kopā ar 23 mm diametra bultskrūvi. Aksesuāra kopējais augstums ir 36 mm, un tā svars ir 0,01 kg. Kontaktligzda nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmu uzlabošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R40-16/11

Kontaktligzda ir aksesuārs riteņiem, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar kvadrātveida formu. Šis izstrādājums ir paredzēts izmantošanai kopā ar riteņiem un nodrošina uzticamu savienojumu. Aksesuāra kopējais augstums ir 36 milimetri, un tā svars ir 0 kilogrami. Kontaktligzda ir aprīkota ar 16 milimetru diametru bultskrūvi, kas nodrošina stabilu montāžu. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kilogramus, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta uzticamība un ilgmūžīgums.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R40-17/11

Kontaktligzda ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu sistēmām un izgatavots no sintētiskās kvadrātveida ligzdas. Produkta kopējais augstums ir 36 milimetri, un tas ir aprīkots ar 17 milimetru diametra skrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kilogramiem un dinamisko noslodzi līdz 40 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Kontaktligzdas svars ir tikai 0,01 kilograms, kas padara to ļoti vieglu un praktisku montāžai dažādās riteņu konfigurācijās.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R40-21/11

Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētiskās ligzdas kvadrātveidīgu dizainu, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas sver tikai 0,01 kg, nodrošinot minimālu papildu svaru. Montāžai tiek izmantots 21 mm diametra skrūvējums. Aksesuārs spēj izturēt 80 kg statisko slodzi un 40 kg dinamisku slodzi pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R40-22/11

Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētiskās ligzdas kvadrātveidā dizainu, kas paredzēts kasteru montāžai. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir aprīkots ar 22 mm diametra skrūves savienojumu. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir tikai 0,01 kg, kas padara to ļoti vieglu un praktisku lietošanai dažādos kasteru sistēmās.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R40-23/11

Kontaktligzda ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu sistēmām un izgatavots no sintētiskās ligzdas ar kvadrātveida formu. Produkta kopējais augstums ir 36 milimetri, un tā svars sasniedz 0,01 kilogramu. Montāžai paredzēts 23 milimetru diametra skrūvējums. Ligzda nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kilogramiem un dinamisko noslodzi līdz 40 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmu uzlabošanai un nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R40-26/11

Kontaktligzda ir aksesuārs ar sintētiskās ligzdas kvadrātveidīgu dizainu, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tā svars sasniedz 0,01 kg. Aksesuārs ir aprīkots ar 26 mm diametra skrūvi, kas nodrošina drošu piestiprināšanu. Statiskā slodzes jauda ir 80 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmām, kas prasa uzticamu un stabilu montāžu ar augstu slodzes kapacitāti.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Kontaktligzda ir aksesuārs riteņa montāžai, kas izgatavots no sintētiskās ligzdas ar apaļu formu. Produkta kopējais augstums ir 36 mm, un tas ir paredzēts izmantošanai ar 18 mm diametra skrūvi. Aksesuārs nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg, bet dinamisko slodzes jaudu līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Produkta svars ir 0 kg. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums riteņu sistēmām, kurām nepieciešama uzticama un stabila montāža ar augstu slodzes kapacitāti.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina
6A20POI050B10-11x20

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapi pielietojumiem. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu. Grožāmā atbalsta ritenim ir grožāms stienis, kas ļauj viegli mainīt virzienu un nodrošina optimālu mobilitāti. Stieņa korpuss ir izgatavots no cinka liešanas vai alumīnija, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 50 mm, kas nodrošina optimālu mobilitāti un maneuvrējamību. Ritenim ir kuscinetto plakans ar distanciāli, kas nodrošina gludu un bez trībes rotāciju. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 59 mm, kas ļauj to integrēt dažādās mēbeles konstrukcijās. Lumina grožāmais atbalsta ritenis ir ideāls risinājums naktskapi, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, nodrošinot uzticamu un efektīvu mobilitāti.

50 mm
59 mm
50 mm
59 mm