Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina
EAN:
4031582311310
Produkta numurs:
6A20POI050B10-11x20
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsota virsma
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapi pielietojumiem. Ritenis ir aprīkots ar sti...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapi pielietojumiem. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu. Grožāmā atbalsta ritenim ir grožāms stienis, kas ļauj viegli mainīt virzienu un nodrošina optimālu mobilitāti. Stieņa korpuss ir izgatavots no cinka liešanas vai alumīnija, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 50 mm, kas nodrošina optimālu mobilitāti un maneuvrējamību. Ritenim ir kuscinetto plakans ar distanciāli, kas nodrošina gludu un bez trībes rotāciju. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 59 mm, kas ļauj to integrēt dažādās mēbeles konstrukcijās. Lumina grožāmais atbalsta ritenis ir ideāls risinājums naktskapi, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, nodrošinot uzticamu un efektīvu mobilitāti.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda