Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts mēbeļu konstrukcijām. Stiprinājums ir stienis ar satveršanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu fiksāciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ir aprīkots ar grozāmu stieni, kas ļauj riteni brīvi pagriezt kustības virzienā. Ritenim ir 65 mm diametrs, plakana gultne ar distancētāju un protektors no termoplastiskas gumijas, bet riteņa korpuss ir no poliamīda. Izstrādājuma kopējais augstums ir 68 mm, kas ļauj integrēt riteni kompaktās mēbelēs. Statiskā slodzes izturība ir 100 kg, bet dinamiskā slodze ir 50 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir paredzēts naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335712
S4 materiāla numurs
990078110
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Kopējais platums
43 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
68 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,13 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN 12529 – Biroja krēslu ritentiņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
27 mm
Grozāms savienojums
106 mm
Ofsets
25 mm
Pagrieziena rādiuss
53 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
65 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Antracīta pelēks (RAL7016)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
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
Grozāmais atbalsta ritenis 65 mm
Stylea
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu kustīgumam. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversmes gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stienu, kas ļauj ritenim brīvi griezties visos virzienos. Ritenis pats ir izgatavots no poliamīda ķermeņa ar termoplastiskas gumijas protektoru, kura diametrs ir 65 milimetri, un tas ir aprīkots ar plakanu kuscinetu ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 68 milimetri. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 100 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 50 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Stylea ritenis ir ideāls risinājums biroja mēbelēm, mediju mēbelēm, parastajām mēbelēm un naktskapīšiem, kur nepieciešama uzticama un klusā kustība.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg