Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja iekārtu kustīgumam. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu uz dažādām virsmas struktūrām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību pret mehāniskiem bojājumiem un ilgstošu ekspluatācijas laiku. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no poliamīda, nodrošina vienmērīgu un kontrolētu rotāciju, ļaujot lietotājam viegli manevrot mēbeles jebkurā virzienā. Ritenis ar 65 mm diametru ir aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina stabilu un klusu darbību. Riteņa protektors ir identisks ar riteņa korpusu, kas nodrošina vienveidīgu un uzticamu berzi ar grīdu. Kopējais augstums ir 68 mm, kas ļauj optimāli izmantot vietu zem mēbeles. Ritenis nodrošina 100 kg statisko noslodzi un 50 kg dinamisko noslodzi pie 3 km/h ātruma, kas piemērots naktskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem. Šis atbalsta ritenis ir ideāls risinājums profesionālam un mājas lietojumam, nodrošinot drošību, stabilitāti un komfortu.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582311044
S4 materiāla numurs
990074016
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Kopējais platums
43 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
68 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,13 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN 12529 – Biroja krēslu ritentiņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
23 mm
Grozāms savienojums
106 mm
Ofsets
25 mm
Pagrieziena rādiuss
53 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
65 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
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
Grozāmais atbalsta ritenis 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu stabilizēšanai, kā arī to izmantošanai biroja un mediju mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē ilgmūžību un noturību pret dažādiem ārējiem apstākļiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no poliamīda, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot maksimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ar diametru 65 mm ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, un tā virsma ir identiska ritenes korpusam, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 68 mm, kas ļauj ritenim kompakti ietilpt dažādu mēbeles konstrukciju parametros. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 100 kg, bet dinamiskā slodze ir 50 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietošanas apstākļos.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg