Grozāmais atbalsta ritenis 65 mm
Stylea
Pasūtījuma numurs:
990074435
EAN:
4031582310863
Produkta numurs:
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu stabilizēšanai, kā arī to izmantošanai b...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu stabilizēšanai, kā arī to izmantošanai biroja un mediju mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē ilgmūžību un noturību pret dažādiem ārējiem apstākļiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no poliamīda, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot maksimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ar diametru 65 mm ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, un tā virsma ir identiska ritenes korpusam, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 68 mm, kas ļauj ritenim kompakti ietilpt dažādu mēbeles konstrukciju parametros. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 100 kg, bet dinamiskā slodze ir 50 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietošanas apstākļos.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem