Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina
Pasūtījuma numurs:
990073825
EAN:
4031582340556
Produkta numurs:
6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsota virsma
Lumina ir grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts izmantošanai mēbelēs un biroja aprīkojumā. Stiprināj...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Lumina ir grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts izmantošanai mēbelēs un biroja aprīkojumā. Stiprinājuma tips ir stienis ar satveršanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu fiksāciju montāžas vietā. Korpusu veido cinka liešana vai alumīnijs, un tā grozāmais stienis ir aprīkots ar groza gultni, kas ļauj riteņa vadībai brīvi pagriezties. Ritenis ar diametru 50 mm ir aprīkots ar plakano gultni ar distancētāju, savukārt protektora materiāls ir identisks riteņa korpusa materiālam. Riteņa korpuss ir izgatavots no elektrovadīga polipropilēna. Kopējais augstums ir 59 mm. Ritenis ir paredzēts naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem. Kravnesības dati šajā specifikācijā nav norādīti, tādēļ maksimālā slodze pirms ekspluatācijas jāpārbauda ražotāja dokumentācijā.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda