Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās vidēs. Montāžai izmanto stieni ar satversšanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss izgatavots no polipropilēna, kas garantē izturību un vieglu svaru, un tas aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties visos virzienos. Ritenis ir 50 mm diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina labu saķeri un klusumu darbības laikā. Ritenim ir kuscinetto plakans ar distanciāli, kas uzlabo stabilitāti un pagarina kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 54 mm, kas padara produktu kompaktu un piemērotu dažādiem mēbeles tipiem. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu darbību normālos apstākļos. Lumina ir ideāls risinājums naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem, kur nepieciešama uzticama un klusā kustība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
EAN
4031582317527
S4 materiāla numurs
990071611
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
54 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,1 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN 12529 – Biroja krēslu ritentiņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Skrūves atveres diametrs
1 mm
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, slēgts
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
0 mm
Grozāms savienojums
104 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
52 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
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
Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversšanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un izturību pret dažādiem ārējiem apstākļiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un elastību. Ritenis pats ir 50 mm diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina labu saķeri un klusumu darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un ilgstošu darbības laiku. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas punktam ir 54 mm, kas ļauj ritenim integrēties dažādos mēbeles dizainos. Statiskā slodzes jauda ir 80 kg, kas nodrošina stabilitāti stacionāros apstākļos, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, garantējot drošu un uzticamu darbību mobilajās lietojumprogrammās.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg