Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina
Pasūtījuma numurs:
990071606
EAN:
4031582317466
Produkta numurs:
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Riten...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversšanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un izturību pret dažādiem ārējiem apstākļiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un elastību. Ritenis pats ir 50 mm diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina labu saķeri un klusumu darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un ilgstošu darbības laiku. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas punktam ir 54 mm, kas ļauj ritenim integrēties dažādos mēbeles dizainos. Statiskā slodzes jauda ir 80 kg, kas nodrošina stabilitāti stacionāros apstākļos, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, garantējot drošu un uzticamu darbību mobilajās lietojumprogrammās.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem