Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās mēbeles un biroja aprīkojuma aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādiem pamatiem. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Grožāmais stienis, arī no poliamīda, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un manevru iespējas. Ritenis ar 75 milimetru diametru ir aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenes protektora materiāls ir identisks ritenes korpusam, kas uzlabo kopējo konstrukcijas viendabīgumu un izturību. Kopējais augstums ir 77 milimetri, kas ļauj ritenim integrēties dažādu augstumu mēbelēs. Ritenis nodrošina 100 kilogramu statisko noslodzi un 50 kilogramu dinamisko noslodzi pie 3 kilometru stundas ātruma, kas padara to piemērotu naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582311075
S4 materiāla numurs
990071010
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Kopējais platums
54 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
77 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,16 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN 12529 – Biroja krēslu ritentiņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
20 mm
Grozāms savienojums
124 mm
Ofsets
30 mm
Pagrieziena rādiuss
62 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
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
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Stylea
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversšanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē ilgmūžību un izturību pret mehāniskiem bojājumiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no poliamīda, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 75 milimetri, un tā virsma ir identiska ritieņa korpusam, kas nodrošina vienveidīgu un profesionālu izskatu. Kopējais augstums ir 77 milimetri, kas ļauj ritenim integrēties dažādās mēbeles konstrukcijās. Statiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietošanas apstākļos.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg