Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Stylea
Pasūtījuma numurs:
990075165
EAN:
4031582310955
Produkta numurs:
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Riten...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversšanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē ilgmūžību un izturību pret mehāniskiem bojājumiem. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no poliamīda, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 75 milimetri, un tā virsma ir identiska ritieņa korpusam, kas nodrošina vienveidīgu un profesionālu izskatu. Kopējais augstums ir 77 milimetri, kas ļauj ritenim integrēties dažādās mēbeles konstrukcijās. Statiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietošanas apstākļos.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem