Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprināšanas sistēmu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grozāms stienis gultņa sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no poliamīds, elektrovadītspējīgs korpusa un termoplastiskas gumija, elektrovadoša protektora, kas aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 65 mm, bet kopējais augstums sasniedz 91,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344868
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
46 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
91,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
23 mm
Grozāms savienojums
106 mm
Pagrieziena rādiuss
53 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Protektora platums
7 mm
Diametrs
65 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Stylea
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts precīzai un vieglai produkta kustībai, nodrošinot gan manevrētspēju, gan stabilu novietojumu. Stiprinājuma elements ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas ļauj ātri un droši piestiprināt riteni pie konstrukcijas. Grozāmais stienis ir izgatavots no poliamīda un nodrošina riteņa brīvu pagriešanos ap vertikālo asi, kas uzlabo kustības vadāmību. Ritenis ar diametru 65 mm ir aprīkots ar plakanu gultni ar distancētāju, kas nodrošina vienmērīgu un mazas berzes darbību. Riteņa protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas un ir elektrovadošs, bet pats korpuss ir izgatavots no elektrovadīga poliamīda, tādējādi novadot statisko elektrību. Produkta kopējais augstums ir 91,5 mm, kas ļauj integrēt to dažādās konstrukcijās. Statiskā slodzes kapacitāte ir līdz 100 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir līdz 50 kg, ja ātrums ir 3 km/h.

65 mm
91,5 mm
50 kg
65 mm
91,5 mm
50 kg