Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Stylea
EAN:
4031582370652
Produkta numurs:
5925UAP100L51-11 DOM41
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts mēbeļu mobilitātes nodrošināšanai. Stiprinājums ir aklā atv...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts mēbeļu mobilitātes nodrošināšanai. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas ļauj riteni droši piestiprināt mēbeļu konstrukcijai. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ietver grozāmo stieni, kas nodrošina riteņa pagriešanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu ripošanu, savukārt protektors ir veidots no injicēta poliuretāna. Kopējais augstums ir 101 mm, un tas ļauj integrēt produktu dažādās mēbeļu konstrukcijās. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir paredzēts naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu