Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Stylea
EAN:
4031582336009
Produkta numurs:
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Stylea ir grozāms atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm. St...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Stylea ir grozāms atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm. Stiprinājuma tips ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina ērtu un drošu montāžu mēbeļu korpusā. Korpusa grozāmais stienis ir izgatavots no poliamīda, un tas nodrošina vienmērīgu pagriešanos ap vertikālo asi. Ritenim ir 75 mm diametrs, tā protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Riteņa gultnis ir plakans gultnis ar distanci, kas samazina berzi un nodrošina vieglu griešanos. Kopējais augstums ir 89 mm, kas jāņem vērā, plānojot mēbeļu konstrukcijas un montāžas vietas augstumu. Statiskā slodzes izturība ir 100 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 50 kg, ja ritenis kustas ar ātrumu 3 km/h. Šīs vērtības norāda, cik lielu slodzi ritenis var droši izturēt attiecīgajos darbības apstākļos.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu