Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapi ņu uzstādīšanai. Produkts ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina drošu un stabilu fiksāciju uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stienu, kas ļauj ritenim brīvi griezties visos virzienos. Ritenis ir 75 mm diametrā un izgatavots no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina vienmērīgu un bez traucējumiem rotāciju. Produkta kopējais augstums ir 89 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādu mēbeles konstrukciju sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 100 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidējas intensitātes lietošanai biroja mēbelēs, mediju mēbelēs un citos mājsaimniecības mēbeles pielietojumos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
EAN
4031582335996
S4 materiāla numurs
990079756
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
54 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
89 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,15 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Balts alumīnijs (līdzīgi RAL9006)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
20 mm
Grozāms savienojums
124 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
62 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Balts alumīnijs (līdzīgi RAL9006)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Stylea
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

Stylea ir grozāms atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm. Stiprinājuma tips ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina ērtu un drošu montāžu mēbeļu korpusā. Korpusa grozāmais stienis ir izgatavots no poliamīda, un tas nodrošina vienmērīgu pagriešanos ap vertikālo asi. Ritenim ir 75 mm diametrs, tā protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Riteņa gultnis ir plakans gultnis ar distanci, kas samazina berzi un nodrošina vieglu griešanos. Kopējais augstums ir 89 mm, kas jāņem vērā, plānojot mēbeļu konstrukcijas un montāžas vietas augstumu. Statiskā slodzes izturība ir 100 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 50 kg, ja ritenis kustas ar ātrumu 3 km/h. Šīs vērtības norāda, cik lielu slodzi ritenis var droši izturēt attiecīgajos darbības apstākļos.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg