Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu, kas nodrošina drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla ar grozāms stienis gultņa sistēmu, kas garantē vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no poliamīds, elektrovadītspējīgs korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu un Cuscinetto piano con distanziale gultni. Riteņa diametrs ir 65 mm, bet kopējais augstums sasniedz 91,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots naktskapīši, mēbeles, mediju mēbeles, biroja krēsli un biroja mēbeles lietojumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582343007
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
46 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
91,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
23 mm
Grozāms savienojums
106 mm
Pagrieziena rādiuss
53 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
7 mm
Diametrs
65 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Stylea
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņa bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai ar aklās atveres B10 stiprinājumu, un tā konstrukcija nodrošina stabilu darbību gan statiskās, gan dinamiskās slodzes apstākļos. Stiprinājuma veids ir akla atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina ātru, precīzu un drošu montāžu pie atbilstošas pamatnes. Korpuss ir grozāms stienis, kas izgatavots no poliamīda un nodrošina riteņa vienmērīgu pagriešanos ap vertikālo asi, saglabājot konstrukcijas stingrību un izturību pret ikdienas mehānisko slodzi. Ritenis ar diametru 65 mm ir aprīkots ar plakanu gultni ar distancieri, kas nodrošina vienmērīgu riteņa griešanos, un riteņa korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda, kura īpašības ļauj novadīt statisko elektrību. Protektora materiāls ir identisks riteņa korpusa materiālam, tādēļ visas riteņa virsmas daļas ir savstarpēji saderīgas un vienādi nolietojas. Produkta kopējais augstums ir 91,5 mm, un šie gabarīti ļauj ērti integrēt ritenīti konstrukcijās ar ierobežotu vietu. Statiskā slodzes izturība ir 100 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 50 kg, mērot ritenim pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h, tāpēc ražojums ir piemērots vieglai un vidējai kustīgai slodzei.

65 mm
91,5 mm
50 kg
65 mm
91,5 mm
50 kg