Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Stylea
EAN:
4031582344233
Produkta numurs:
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņa bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai ar aklās atveres B10 stiprinājumu, un tā konst...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņa bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai ar aklās atveres B10 stiprinājumu, un tā konstrukcija nodrošina stabilu darbību gan statiskās, gan dinamiskās slodzes apstākļos. Stiprinājuma veids ir akla atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina ātru, precīzu un drošu montāžu pie atbilstošas pamatnes. Korpuss ir grozāms stienis, kas izgatavots no poliamīda un nodrošina riteņa vienmērīgu pagriešanos ap vertikālo asi, saglabājot konstrukcijas stingrību un izturību pret ikdienas mehānisko slodzi. Ritenis ar diametru 65 mm ir aprīkots ar plakanu gultni ar distancieri, kas nodrošina vienmērīgu riteņa griešanos, un riteņa korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda, kura īpašības ļauj novadīt statisko elektrību. Protektora materiāls ir identisks riteņa korpusa materiālam, tādēļ visas riteņa virsmas daļas ir savstarpēji saderīgas un vienādi nolietojas. Produkta kopējais augstums ir 91,5 mm, un šie gabarīti ļauj ērti integrēt ritenīti konstrukcijās ar ierobežotu vietu. Statiskā slodzes izturība ir 100 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 50 kg, mērot ritenim pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h, tāpēc ražojums ir piemērots vieglai un vidējai kustīgai slodzei.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Krāsota virsma
Zelta, hroma vai spīdīgas krāsas
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu