Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 35 mm
Stylea
EAN:
4031582356762
Produkta numurs:
5925UOI035L51-9 LOW
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņa bremzi, kas paredzēts naktsskapīšu, mēbeļu, mediju mēbeļu un biroja mēbeļu pārvie...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņa bremzi, kas paredzēts naktsskapīšu, mēbeļu, mediju mēbeļu un biroja mēbeļu pārvietošanai. Ritenis tiek uzstādīts ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ir aprīkots ar grozāmu stieni, kas ļauj riteni brīvi pagriezt ap vertikālo asi. Riteņa diametrs ir 35 mm, un tā gultnis ir plakans, ar distancētāju, kas nodrošina vienmērīgu darbību. Riteņa protektors ir identisks riteņa korpusam un arī ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 31 mm, kas ļauj izmantot produktu dažādās mēbeļu konstrukcijās. Statiskā slodzes robežvērtība ir 100 kg, bet dinamiskā slodzes robežvērtība ir 50 kg pie ātruma 3 km/h.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu